Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS3SSRP
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
LED Indicators / Labelless
Catalog Number
HBLDS3SSRP
Couleur
Acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Non-Fused
Type
Heavy Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
Type 4X, IP69k
UPC
783585365176
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1