HUBBELL CANADA
Sectionneur moteur rapide, 3-pôles, 30A 600V CA, logement à interrupteur NEMA 1, avec 2) réceptacles LINKOSITY précâblés, HBL1389MQR2
Image of HBL1389MQR2 Sectionneur moteur rapide, 3-pôles, 30A 600V CA, logement à interrupteur NEMA 1, avec 2) réceptacles LINKOSITY précâblés, HBL1389MQR2

Sectionneur moteur rapide, 3-pôles, 30A 600V CA, logement à interrupteur NEMA 1, avec 2) réceptacles LINKOSITY précâblés, HBL1389MQR2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1389MQR2

Sectionneur moteur rapide, 3-pôles, 30A 600V CA, logement à interrupteur NEMA 1, avec 2) prises LINKOSITY pré-câblées.

  • Couvercle thermoplastique sur base en acier plaqué
  • Résistance à l'écrasement et aux chocs du câble MC
  • Pré-câblage avec les composants LINKOSITY

Standard Product

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL1389MQR2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - 6,000 cycles with load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/V-0
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Terminal Accommodations - 30A, #14 AWG Min. - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 30A, 20 inch pounds

Protection d'infiltrations

IP67

Puissance max. (hp)

20

Série

MotorQuick/LINKOSITY

Spécifications

  • Contact Carrier - Nylon 6/6, white
  • Contact Materials - Brass pins
  • Contact Plating - Hard gold over palladium/nickel
  • Coupling Hardware - Nickel plated brass
  • Overmold Material - Glass filled polyurethane, gray

Température fonctionnement

Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C Without impact

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

Type 1

UPC

783585310916

Dimensions

Dimensions

4.52 po x 3.97 po x 3.4 po

Hauteur

3.4 in

Largeur

3.97 in

Longueur

4.52 in

Poids

2.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Listed to UL 2238 and UL 50E
  • UL 508, Industrial Control Equipment File #E36355

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - 6,000 cycles with load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/V-0
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Terminal Accommodations - 30A, #14 AWG Min. - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 30A, 20 inch pounds

Puissance max. (hp)

20

Température fonctionnement

Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C Without impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5