HUBBELL CANADA
Image of HBLDS3SSP Sectionneur sans fusible 30A avec lampes LED, HBLDS3SSP

Sectionneur sans fusible 30A avec lampes LED, HBLDS3SSP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3SSP

Interrupteur sans fusible, 30A 600VAC, 3-pôles, NEMA 4X, avec lumières LED.

Le nouveau sectionneur à verrouillage de circuit 30 A de Hubbell avec LED d'indication de phase intégrées redéfinit la référence en matière de sécurité en fournissant un aperçu du boîtier pendant son utilisation. Six LED très visibles (3 côté ligne/3 côté charge) affichent l'état électrique de l'interrupteur par phase. Cette fonction de détection de tension améliore considérablement les procédures de sécurité et de maintenance existantes en fournissant visuellement des informations critiques, telles qu'un contact soudé ou une phase perdue, au personnel avant de retirer le couvercle du boîtier. En mettant de plus en plus l'accent sur l'amélioration de la sécurité, les déconnexions Hubbell inSIGHT TM offrent une différence que vous pouvez littéralement voir.

  • Six DEL d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur un système triphasé Y
  • les DEL fournissent des moyens secondaires de confirmation visuelle de la mise en marche/arrêt sur toutes les phases
  • le couvercle ne peut pas être retiré avec l'interrupteur en position « ON »
  • vérification de l'ouverture des contacts côté charge.
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA.

Général

Application

LED Indicators / Labelless

Catalog Number

HBLDS3SSP

Couleur

Acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Non-Fused

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

Type 4X, IP69k

UPC

783585365152

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1