Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS20
Les sectionneurs 200 A de Hubbell sont le dernier ajout à la famille de boîtiers commutés Circuit-Lock®. Les boîtiers sont conçus pour résister aux environnements difficiles avec exposition à l'eau, aux produits chimiques, aux huiles et aux lavages fréquents. Disponibles en acier non métallique ou en acier inoxydable, les boîtiers sont répertoriés UL de type 4X et 12.
Application
Labelless
Catalog Number
HBLDS20
Série
Non-Fused
Type
Heavy Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
Type 4X
UPC
783585580241
Courant nominal
200 A
Courant nominal
200 A
Nombre d'unités sur la palette
9
Quantité dans l'emballage
1