HUBBELL CANADA
Sectionneurs de moteurs, contact auxiliaire pour unités 200AU, rupture avant rupture, HBLDS20RS
Image of HBLDS20RS Sectionneurs de moteurs, contact auxiliaire pour unités 200AU, rupture avant rupture, HBLDS20RS

Sectionneurs de moteurs, contact auxiliaire pour unités 200AU, rupture avant rupture, HBLDS20RS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS20RS

Sectionneurs de moteurs, contact auxiliaire pour unités 200AU, rupture avant rupture.

Les sectionneurs 200 A de Hubbell sont le dernier ajout à la famille de boîtiers commutés Circuit-Lock®. Les boîtiers sont conçus pour résister aux environnements difficiles avec exposition à l'eau, aux produits chimiques, aux huiles et aux lavages fréquents. Disponibles en acier non métallique ou en acier inoxydable, les boîtiers sont répertoriés UL de type 4X et 12.

Interrupteur classé UL 98

Général

Catalog Number

HBLDS20RS

Série

Non-Fused;Fused

Type

Replacement Switches

Type

Accessories

UPC

783585365015

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200 A

Courant nominal

200 A