Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FDS60
Le sectionneur à fusible Circuit-Lock de 60 A offre un contrôle sécurisé et fusionné des charges directement câblées avec une conception qui garantit la sécurité et la conformité. L'interrupteur reste verrouillé en position OFF jusqu'à ce que le couvercle du boîtier soit bien fermé, empêchant ainsi toute activation accidentelle. L'accès aux fusibles n'est possible que lorsque l'interrupteur est sur OFF et il est conçu pour accueillir des fusibles de classe « J ». Construit à partir de matériaux non métalliques, le boîtier convient à une utilisation extérieure et intérieure, répondant aux normes de type 4X en matière de résistance au lavage et à la corrosion. De plus, la poignée peut être verrouillée en position OFF pour répondre aux réglementations de sécurité en matière de verrouillage/étiquetage de l'OSHA.
Equipped with a robust 60 amp fused disconnect, this switch ensures safe and reliable power management in industrial settings.
Catalog Number
FDS60
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Protection d'infiltrations
IP66
Puissance max. (hp)
40
Série
Fused
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
UPC
783585519609
Dimensions
15.36 po x 11.46 po x 8.43 po
Hauteur
8.43 in
Largeur
11.46 in
Longueur
15.36 in
Poids
16.85 lb
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Puissance max. (hp)
40
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
35
Quantité dans l'emballage
1