Marque: Burndy
No de catalogue: M8ND
Mécanisme à cliquet entièrement protégé, dos renforcé robuste, longues poignées offrant de plus grands avantages mécaniques, utilise toutes les matrices BURNDY N standard, identification facile des rainures avec des matrices à code couleur.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
#26-8 AWG Terminals and Splices
Catalog Number
M8ND
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
HYTOOL™
Type d'outil
Full Cycle Ratchet Crimper
Type de matrice
N Die
UPC
781810029817
UPC 14 Digit GTIN
00781810029817
Dimension - Largeur (pouces)
1-3/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10.75 pouces
Dimension - Taille des filets
-
Dimensions
10.75 po x 1 po x 2 po
Hauteur
2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
10.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
1.75 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only