Marque: Burndy
No de catalogue: KSU22
Application
For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC, 5005, And Steel
Catalog Number
KSU22
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type
KSU, Universal
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Plaqué étain
UPC
781810035757
UPC 14 Digit GTIN
00781810035757
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
32 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.57 in
Dimension - Largeur en millimètres
14 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.46
Dimension - Méplats croisés en pouces
.74 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.57 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de prises intermédiaires
30.58 (7) kcmil-48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 5005 prise intermédiaire
30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de prises intermédiaires
30.58 (7) kcmil-48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 prise intermédiaire
30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 5005
30.58 (7) kcmil-48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 6201
30.58 (7) kcmil-48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC série 5005
30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC série 6201
30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
6 AWG - 4 AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 AWG - 4 AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR série Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
10 STR. - 2 SOL.
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
10 STR. - 2 SOL.
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
10 AWG;8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - AL série Str
10 AWG;8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
10 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
10 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
10 STR. - 2 SOL.
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
10 STR. - 2 SOL.
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé
1/4 (7) in
Conducteurs - Str taille d'acier galvanisé
1/4 (7) in
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
17400
Quantité dans l'emballage
100