HUBBELL CANADA
SERVIT en alliage de cuivre étamé avec entretoise pour séparer les conducteurs dissemblables., KSU27
Image of KSU27 SERVIT en alliage de cuivre étamé avec entretoise pour séparer les conducteurs dissemblables., KSU27

SERVIT en alliage de cuivre étamé avec entretoise pour séparer les conducteurs dissemblables., KSU27

Marque: Burndy

No de catalogue: KSU27

SERVIT en alliage de cuivre étamé, à haute résistance, avec entretoise. L'entretoise sépare les conducteurs dissemblables et fournit une grande longueur de contact qui empêche les contacts à point de pression élevé entre les conducteurs de départ et de dérivation.

  • Alliage de cuivre étamé à haute résistance avec entretoise
  • l'entretoise sépare les conducteurs différents et fournit une longue longueur de contact empêchant les contacts à haute pression entre les conducteurs de course et de prise.

Général

Application

For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC, 5005, And Steel

Catalog Number

KSU27

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL SERVIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

Y

Type

KSU, Universal

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Tin Plated

UPC

781810036709

UPC 14 Digit GTIN

00781810036709

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.12 in

Dimension - Largeur en millimètres

28 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.36

Dimension - Méplats croisés en pouces

1.38 in

Largeur

1.12 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de prises intermédiaires

30.58 (7) kcmil-155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 prise intermédiaire

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de prises intermédiaires

30.58 (7) kcmil-155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 prise intermédiaire

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC plage 5005

123.3 (7) kcmil-155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC plage 6201

123.3 (7) kcmil-155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC série 5005

123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC série 6201

123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

8 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR série Str

1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

1 AWG - 3/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

8 AWG -3/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

22

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1 AWG - 3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

22

Conducteurs - Cuivre série Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

8 AWG -3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé

1/2 (19) in

Conducteurs - Str taille d'acier galvanisé

1/2 (19) in

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • AAAC C 5005-Run
  • AAAC C 6201-Run
  • ACSR C Str-Run
  • CU C Solid-Tap
  • CU C Str-Tap
  • AL C Str-Tap
  • AAAC C 5005-Tap
  • AAAC C 6201-Tap
  • ACSR C Str-Tap
  • GAL Steel C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt