Marque: Burndy
No de catalogue: KSU34
Application
For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC, 5005, And Steel
Catalog Number
KSU34
Couple de serrage recommandé en lb-pi
825
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type
KSU, Universal
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Tin Plated
UPC
781810037102
UPC 14 Digit GTIN
00781810037102
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
79 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.47 in
Dimension - Largeur en millimètres
37 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.46
Dimension - Méplats croisés en pouces
2.00 in
Largeur
1.47 in
Conducteurs - AAAC 5005 plage de prises intermédiaires
77.47 (7) kcmil-559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC 5005 prise intermédiaire
77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil;312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de prises intermédiaires
77.47 (7) kcmil-559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 prise intermédiaire
77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil;312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 5005
394.5 (19) kcmil-559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 6201
394.5 (19) kcmil-559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC série 5005
394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC série 6201
394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
336 kcmil - 477 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
2 AWG - 477 KCMIL
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
400 KCMIL - 500 KCMIL
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
2 AWG - 500 KCMIL
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - AL série Str
400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
400 KCMIL - 500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre série Str
400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2 AWG - 500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
825
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
1296
Quantité dans l'emballage
12