Marque: Burndy
No de catalogue: K2C22B1TN
Catalog Number
K2C22B1TN
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Matériau
Bronze Alloy, Leaded
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
Y
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Tin Plated
UPC
781810110621
UPC 14 Digit GTIN
00781810110621
Dimension - B Longueur en pouces
0.96 in
Dimension - D en pouces
1.12 in
Dimension - Hauteur en millimètres
31.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
60 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.75 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.38 in
Dimension - P en pouces
0.26 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG-3 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
14850
Quantité dans l'emballage
50