HUBBELL CANADA
Signal and Control Products, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT, PR20
Image of PR20 Signal and Control Products, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT, PR20

Signal and Control Products, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT, PR20

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PR20

Signal and Control Products, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, 15A 125V, prise DDFT.

  • Couvercle de protection transparent
  • Contacts à l'épreuve des doigts
  • Loquet à déclic en acier inoxydable

Produit standard

Général

Catalog Number

PR20

Couleur

Gris, Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4 and 12

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'armoire

NEMA 12/4

Type d'article

Connectivité industrielle

UPC

783585524825

Dimensions

Capacité en pieds cubes

100.878 cu.in

Hauteur

5.1 in

Largeur

4.3 in

Profondeur

4.6 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4 and 12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

450

Quantité dans l'emballage

25