HUBBELL CANADA
Signal et contrôle, Linkosity, cordon, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 30 A 600 V AC, code de fil PB, longueur 10', PS3004PB010
Image of PS3004PB010 Signal et contrôle, Linkosity, cordon, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 30 A 600 V AC, code de fil PB, longueur 10', PS3004PB010

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 30 A 600 V AC, code de fil PB, longueur 10', PS3004PB010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS3004PB010

Signal et contrôle, liaison, cordon, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 30 A 600 V AC, code de fil PB, longueur 10'.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Câble à double extrémité
  • 2) Raccords à 90 degrés

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PS3004PB010

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Double Ended Cable with 2) 90 Degree Connectors

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585128054

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5