Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PM2304PB040
Green/Yellow/White/Black Wires, Super Neutral, Isolated Ground
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PM2304PB040
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Single Ended Cable, Straight Male Connector
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585358079
Diamètre extérieur
0.75
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
4-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG, #10 AWG Neutral
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C