Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MSL3SG00P
Standard Product
Catalog Number
MSL3SG00P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Conduit Feed Pre-Wired Box
UPC
783585521695
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug Together
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase Control
Puissance en Watts
5000
Tension nominale
250V AC Max kV
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de fils
4-Wire Grounding
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No