Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RF2003PA001
Standard Product
Application
Plug Together Power Distribution, No Pass Thru
Catalog Number
RF2003PA001
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Conduit Feed Pre-Wired Box
UPC
783585185026
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase Control
Puissance en Watts
5000
Tension nominale
250V AC Max kV
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
50