Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RF2304PB020
Super Neutral and IG, Green/Yellow/White/Black Wires
Application
Power and Control Integration
Catalog Number
RF2304PB020
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Type d'article
Female Receptacle
UPC
783585358291
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Puissance en Watts
12000
Tension nominale
600V Max kV
Nombre de conducteurs
4
Nombre de pôles
4-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG, #10 AWG Neutral
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
50