Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PDB9
Standard Product
Catalog Number
PDB9
Couleur
Gray, Clear
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type d'armoire
NEMA 12/4
Type d'article
Industrial Connectivity
UPC
783585093826
Capacité en pieds cubes
100.878 cu.in
Hauteur
5.1 in
Largeur
4.3 in
Profondeur
4.6 in
Entrée de câble
Plug-In
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Quantité dans l'emballage
20