HUBBELL CANADA
Snap-Fit, connecteur F-Coax, ivoire électrique, SFFEX
Image of SFFEX Snap-Fit, connecteur F-Coax, ivoire électrique, SFFEX

Snap-Fit, connecteur F-Coax, ivoire électrique, SFFEX

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFFEX

Snap-Fit, connecteur F-Coax, ivoire électrique.

Connecteurs de type F : distribue un signal vidéo de haute qualité au poste de travail. Ces connecteurs s'installent en un clin d'œil et fournissent une terminaison à visser rapide et facile. Compatible avec la télévision, le CATV et la vidéosurveillance, les systèmes de cinéma maison et de divertissement, les systèmes satellite, de sécurité et de surveillance, les applications VCR/DVD.

  • Snap-Fit
  • Connecteur coaxial F
  • Ivoire électrique

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit F-Connector

Catalog Number

SFFEX

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Nickel, 2GHz

Type

F-Type

Type d'article

UPC

662620809786

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10400

Quantité dans l'emballage

25