Application
Snap-Fit Category 5e Coupler
Catalog Number
SFC5EBK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Performance
Cat 5E
Série
Cat 5E
Températures nominales
Per TIA
Type
Data
Type d'article
iSTATION RCA and Data Keystone Connectors
UPC
662620288581
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Cat 5E
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25