HUBBELL CANADA
Snap-Fit, Keystone, vierge, SFBG10
Image of SFBG10 Snap-Fit, Keystone, vierge, SFBG10

Snap-Fit, Keystone, vierge, SFBG10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFBG10

Snap-Fit, Keystone, vierge.

  • Snap-Fit
  • Keystone
  • Vierge
  • Gris
  • Paquet de 10

Standard Product

Général

Catalog Number

SFBG10

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Série

Accessory

Spécifications

  • Device Type - Snap-Fit Connector Fittings
  • Snap-Fit Item - Blank Module

Températures nominales

Per TIA

Type

Blank Module

Type

Snap-Fit Connector

Type d'article

iSTATION RCA and F-Keystone Connectors

UPC

662620780610

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3240

Quantité dans l'emballage

20