HUBBELL CANADA
Snap-Fit, vierge, amande, lot de 10, SFSBW10
Image of SFSBW10 Snap-Fit, vierge, amande, lot de 10, SFSBW10

Snap-Fit, vierge, amande, lot de 10, SFSBW10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFSBW10

Snap-Fit, vierge, blanc, lot de 10.

  • Snap-Fit
  • Vierge
  • Amande
  • Paquet de 10

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit Fill in Blanks, Smooth

Catalog Number

SFSBW10

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • Unit Package - Single
  • AV Connector Type - Blank, Smooth
  • Order Quantity - Carton of 10
  • Product Type - AV Connectors

Températures nominales

Per TIA

Type

Smooth

Type

Blank

Type d'article

UPC

662620283401

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

20