HUBBELL CANADA
Image of HBL7595 Socle à bride mâle midget Valise® Twist-Lock® 15A, HBL7595

Socle à bride mâle midget Valise® Twist-Lock® 15A, HBL7595

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7595

Entrée à bride mâle Twist-Lock® Valise® Midget 15A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec mise à la terre, NEMA ML-2P, acier inoxydable.

  • Bride de montage en acier inoxydable
  • Base phénolique résistante à la chaleur.

Bride métallique

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7595

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #14 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Base - Phenolic
  • Blades - Brass
  • Flange - Stainless Steel
  • Terminal Screws - #5-40 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

entrée à bride

Type d'article

15A Midget Twist-Lock® Entrée à bride

UPC

783585237794

Dimensions

Dimensions

2.06 po x 1.63 po x 1.00 po

Hauteur

1 in

Largeur

1.63 in

Longueur

2.06 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-2P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #14 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10