HUBBELL CANADA
Image of HBL2715SW Socle à bride étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2715SW

Socle à bride étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2715SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2715SW

Entrée à bride étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, 125/250V, 3-pôles, 4-fils avec mise à la terre, NEMA L14- 30P.

  • One-piece, engineered thermoplastic housing is impact-resistant for heavy-duty industrial environments
  • Alignment arrows and lock and unlock symbols provide a visual indication that devices are properly connected.
  • Closure cap is included for environmental seal when device is not in use
  • Catalog number and color-coded voltage rating are easily visible even when in use
  • Le boîtier thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels difficiles
  • Les flèches d'alignement et les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés.
  • Le capuchon de fermeture est inclus pour assurer l'étanchéité environnementale lorsque l'appareil n'est pas utilisé
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont facilement visibles même en cours d'utilisation

Construction étanche enveloppée

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2715SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Gray PBT
  • Mounting Sscrew - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

entrée à bride

Type d'article

Entrée à bride Safety-Shroud® étanche 30A

UPC

783585231808

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.44 po

Hauteur

2.44 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.7 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-30P

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

950

Quantité dans l'emballage

5