HUBBELL CANADA
Socle mâle à bride à lame droite résistante aux intempéries, HBL61CM64
Image of HBL61CM64 Socle mâle à bride à lame droite résistante aux intempéries, HBL61CM64

Socle mâle à bride à lame droite résistante aux intempéries, HBL61CM64

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM64

Socle mâle à bride à lame droite résistante aux intempéries, Marine, 15A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15P, Gris, Paquet individuel.

  • Couvercle à rabat étanche
  • Bottes étanches recouvrent les bornes
  • Vis à bornes multiples
  • Lames en laiton nickelé

Résistant à la corrosion

Général

Application

Dispositifs de câblage marin

Catalog Number

HBL61CM64

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.230"-0.360" (5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Mounting Screw - Stainless steel
  • Power Contacts -  .040" (1.0) Brass
  • Terminal Screws - #8-32 Brass, Multiple Drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Standard Single

UPC

783585808659

Dimensions

Dimensions

1.47 po x 1.32 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.32 in

Longueur

1.47 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed, File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10