HUBBELL CANADA
Solutions en cuivre, câble, Cat6 amélioré, plénum, ​​ENROULEUR, violet, C6ESPP
Image of C6ESPP Solutions en cuivre, câble, Cat6 amélioré, plénum, ​​ENROULEUR, violet, C6ESPP
Discontinué

Solutions en cuivre, câble, Cat6 amélioré, plénum, ​​ENROULEUR, violet, C6ESPP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6ESPP

Câble, NEXTSPEED 6E/550 MHz, Plenum/Enrouleur, violet.

Maximisez le potentiel de votre réseau avec notre câble LAN Cat6e non blindé. Conçu pour prendre en charge les taux de transfert de données pour les environnements 1 GbE et 10 GbE limités, ce qui en fait un concentré de polyvalence et de fiabilité pour toute exigence de réseau moderne. Que vous gériez un trafic de données important dans un environnement d'entreprise ou que vous mettiez en place un réseau résidentiel robuste, notre câble garantit des performances de premier ordre. Construit avec une gaine en PVC à faible émission de fumée, le câble convient à une utilisation dans les plénums où une résistance au feu supplémentaire est requise pour répondre aux normes de sécurité. La couleur violette de la gaine suit le codage NEMA pour une identification facile et une installation fluide.

  • Le diamètre extérieur global de la gaine est de 0,215" (Plénum)
  • 0,225" (Riser)
  • Utilise du cuivre nu massif 23 AWG pour une conductivité et une fiabilité optimales
  • Testé par balayage jusqu'à 550 MHz pour garantir une large compatibilité
  • Fournit une marge de 5 dB au-dessus des spécifications standard Cat6. , notamment NEXT, PSNEXT, ACRF et PSACRF.

Unlock network efficiency with our advanced UTP Cat6e Cable where durability seamlessly converges with cutting-edge performance.

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C6ESPP

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

UPC

662620283180

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Purple

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2000