HUBBELL CANADA
Solutions en cuivre, câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, gris, C6RREGY
Image of C6RREGY Solutions en cuivre, câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, gris, C6RREGY
Discontinué

Solutions en cuivre, câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, gris, C6RREGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6RREGY

Solutions en cuivre, câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, gris.

  • Cat6
  • CMR
  • Reelex
  • LC
  • Gris

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C6RREGY

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

PVC

Spécifications nominales du câble

Riser

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

Link

Type d'article

UPC

662620290829

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Gray

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000