Marque: Killark
No de catalogue: EBS23DH-RTA
Le système de batterie de secours à LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications de sortie ou anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et des têtes de luminaire recouvertes d'un revêtement en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
EBS23DH-RTA
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EBS Series
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936082813
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
23 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer