HUBBELL CANADA
Sous la boîte de distribution de Cabinet, mince, métallique, acier inoxydable, RU100SS
Image of RU100SS Sous la boîte de distribution de Cabinet, mince, métallique, acier inoxydable, RU100SS

Sous la boîte de distribution de Cabinet, mince, métallique, acier inoxydable, RU100SS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RU100SS

Sous la boîte de distribution de Cabinet, mince, métallique, acier inoxydable.

  • Matériel de montage inclus 
  • Disponible avec couvercle en nylon ou en métal 
  • Configurable sur mesure, accepte tout dispositif de style décorateur

Produit standard

Général

Application

Distribution d'énergie sous l'armoire/au comptoir

Catalog Number

RU100SS

Construction

Fabriqué

Couleur

Acier inoxydable brossé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de prises de sortie

1) Decorator Opening

Spécifications

Material - Stainless Steel

Type d'article

Boîtier mince

UPC

883778113000

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E31999

Configuration

Nombre de prises de sortie

1) Decorator Opening

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1960

Quantité dans l'emballage

10