HUBBELL CANADA
Image of S1SP4X4 Sous-plaque affleurante SystemOne 4X4, S1SP4X4

Sous-plaque affleurante SystemOne 4X4, S1SP4X4

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SP4X4

Sous-plaque SystemOne affleurante 4X4, quatre prises 20A 125V, quatre ouvertures Hubbell Keystone.

  • Construction durable en fonte d'aluminium
  • Finition par revêtement en poudre noire
  • Applications de grande capacité et multiservices
  • Plaques de système ouvertes pour une flexibilité maximale des données.

Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Catalog Number

S1SP4X4

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Hubbell Keystone Openings

Spécifications

  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Sub Plates
  • Sub-Plate Format - 4X4 Data and Power
  • Subplates for - SystemOne Boxes and Poke-Throughs
  • Unit Package - Single

Type

Sousplaque

Type d'article

Sousplaque affleurante

Type de fini

UPC

783585371146

Dimensions

Dimensions

5.36 po x 5.36 po x 6.26 po

Hauteur

6.26 in

Largeur

5.36 in

Longueur

5.36 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Hubbell Keystone Openings

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

186

Quantité dans l'emballage

1