Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SPDU
Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire
Application
Affleurant SystemOne Installation
Catalog Number
S1SPDU
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Noir
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Matériau
Aluminium
Nombre de prises de sortie
Dual StyleLine Decorator Openings
Type
Sousplaque
Type d'article
Sousplaque affleurante
Type de fini
UPC
783585371740
Dimensions
5.36 po x 5.36 po x 2.31 po
Hauteur
2.31 in
Largeur
5.36 in
Longueur
5.36 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Dual StyleLine Decorator Openings
Nombre d'unités sur la palette
660
Quantité dans l'emballage
5