HUBBELL CANADA
SpikeShield® SPD Panneau de dérivation câblé Protection contre les surtensions, HBL3W100C
Image of HBL3W100C SpikeShield® SPD Panneau de dérivation câblé Protection contre les surtensions, HBL3W100C
Discontinué

SpikeShield® SPD Panneau de dérivation câblé Protection contre les surtensions, HBL3W100C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3W100C

SpikeShield® SPD Protection contre les surtensions pour panneau de dérivation câblé, 100KA, 1 phase Y, 120/240V CA, montage sur panneau.

Protection du panneau de dérivation câblé – La conception en brique du dispositif de protection contre les surtensions câblé est idéale pour les zones où l'espace est une considération majeure. L'unité de surtension peut être montée directement sur le panneau via une connexion de raccord de chasse qui réduira la longueur et l'impédance du câble tout en augmentant les niveaux de protection. Le produit 100 kA est doté d'un boîtier NEMA 4X et d'un indice SCCR de 200 kA. Les dispositifs de protection contre les surtensions filaires SpikeShield sont répertoriés UL1449 4e édition.

  • Brick design for space consumption
  • NEMA 4X housing and a 200kA SCCR rating
  • Conception en brique pour une consommation d'espace 
  • boîtier NEMA 4X et indice SCCR de 200 kA

Dry Contacts, NEMA 4X

Général

Application

Surface Mount Brick with Leads

Catalog Number

HBL3W100C

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Spécifications

  • Dimensions - 3.1"D x 9.9"W x 4.8"H
  • Frequency - 50/60 Hz
  • NEMA - Type 4X
  • Warranty - 10 year
  • Weight - 4.78 lbs

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type

100kA

Type d'article

Type d'indicateurs

Green Status LED, Audible Alarm

UPC

783585120782

Caractéristiques électriques

Connectivité

Leads

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

  • Single Phase 120 VAC
  • Single Phase 240 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

Green Status LED, Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

1