HUBBELL CANADA
Image of HBL5360SA SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 20A, HBL5360SA

SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 20A, HBL5360SA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5360SA

SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 20A 125V, 5-20R.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides.

  • Agrafe auto-terreuse automatique
  • Le symbole distinctif de surtension permet une identification rapide
  • Le témoin lumineux de mise sous tension vérifie que l'alimentation est disponible
  • Une alarme se déclenche lorsque la protection contre les surtensions ne fonctionne plus.

Produit standard

Général

Application

Décorateur double

Catalog Number

HBL5360SA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Prises

Straight Blade

Série

Specification Grade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

prise double

Type d'article

Prises de protection contre les surtensions

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

783585060231

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10