HUBBELL CANADA
Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 50A 2W3P, VBQ6023SN50
Image of VBQ6023SN50 Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 50A 2W3P, VBQ6023SN50

Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 50A 2W3P, VBQ6023SN50

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ6023SN50

Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 50A 2W3P.

  • Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON"
  • Options de mise à la terre disponibles
  • Espace de câblage spacieux conforme aux exigences de pliage des fils du NEC
  • Cosses de montage réglables
  • Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils de sortie pour un retrait plus rapide
  • Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement
  • Poignée de disjoncteur permettant de verrouiller "ON" ou "OFF" avec un maximum de trois cadenas.

La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostat

Général

Catalog Number

VBQ6023SN50

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Dead-End

Série

VBQ Series

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936019246

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (C, D)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End