HUBBELL CANADA
Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 60A 3W4P, VBQ6034SN60
Image of VBQ6034SN60 Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 60A 3W4P, VBQ6034SN60

Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 60A 3W4P, VBQ6034SN60

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ6034SN60

Square D - Série FAL Prise 60A Disjoncteur 60A 3W4P.

  • Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON"
  • Options de mise à la terre disponibles
  • Espace de câblage spacieux conforme aux exigences de pliage des fils du NEC
  • Cosses de montage réglables
  • Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils de sortie pour un retrait plus rapide
  • Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement
  • Poignée de disjoncteur permettant de verrouiller "ON" ou "OFF" avec un maximum de trois cadenas.

La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostatique permet d'utiliser les prises dans les zones dangereuses.

Général

Catalog Number

VBQ6034SN60

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Dead-End

Série

VBQ Series

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936835273

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (C, D)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End