HUBBELL CANADA
Image of TB2 Station de boutons poussoirs Bornier standard, service pilote, max., TB2

Station de boutons poussoirs Bornier standard, service pilote, max., TB2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TB2

Bornier standard de station de boutons poussoirs, service pilote, 250V CA max, vis de borne.

  • Bornier
  • requis pour chaque interrupteur à insérer PG2, PG6 et MS2.

Standard Product

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

TB2

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Conversion Inserts

Type d'indicateurs

None

UPC

783585110509

Dimensions

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Phase

Single Phase

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10