Marque: Killark
No de catalogue: ESXR120AB2G
Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et sont peints en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés à
Catalog Number
ESXR120AB2G
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
ESX Series
Source d'éclairage
Xénon
Type d'ampoule
Flashing
Type d'élément optique
Glass Globe - Red
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Support mural
UPC
783936106519
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
120 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer