HUBBELL CANADA
Style Line® Décorateur Series Specification Grade Nightlight Switches (interrupteurs de veilleuse), DS120NLLA
Image of DS120NLLA Style Line® Décorateur Series Specification Grade Nightlight Switches (interrupteurs de veilleuse), DS120NLLA

Style Line® Décorateur Series Specification Grade Nightlight Switches (interrupteurs de veilleuse), DS120NLLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS120NLLA

Interrupteur de veilleuse Décorateur Style Line®, câblage arrière et latéral.

Quand vous pensez sécurité, pensez Hubbell. La famille de produits de veilleuses de Hubbell combine la fonction d'un dispositif de câblage avec la commodité d'une veilleuse. Conçus pour fournir une lumière de guidage, ces appareils sont économes en énergie et consomment entre 0,5 et 1 watt. Disponible en prises duplex inviolables, interrupteurs décoratifs et veilleuse décorative, il existe un appareil pour chaque application. Les dispositifs de câblage pour veilleuses peuvent être utilisés dans de nombreuses applications commerciales et résidentielles comme alternative aux veilleuses enfichables. Ces produits sont conçus pour une installation permanente et équipés d'une cellule photoélectrique qui s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante présente. Les veilleuses enfichables de tous les jours sont encombrantes, facilement endommagées et occupent des prises qui peuvent être nécessaires. Hubbell propose des veilleuses dans une prise décorative, un interrupteur ou une veilleuse Style Line® compact et esthétique.

  • Lumière LED activée lorsque de faibles niveaux de lumière ambiante sont détectés par le photocapteur
  • Taille optimale de la lentille pour un meilleur éclairage
  • Bascule en thermoplastique résistante aux chocs

Général

Catalog Number

DS120NLLA

Couleur

Amande légère

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Rocker Material-Thermoplastic
  • Lens-Polycarbonate
  • Base-Thermoplastic
  • Contacts-Brass Alloy
  • Mounting Strap-Zinc Plated Steel
  • Terminal Screws-Plated Steel
  • Automatic Self-grounding Staple- Stainless steel
  • Mounting Screws-Zinc Plated Steel

UPC

783585186856

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10