HUBBELL CANADA
Support central ouvert pour un espacement des montants de 16 pouces, 9016R
Image of 9016R Support central ouvert pour un espacement des montants de 16 pouces, 9016R

Support central ouvert pour un espacement des montants de 16 pouces, 9016R

Marque: Raco

No de catalogue: 9016R

Support central ouvert pour un espacement des montants de 16 pouces.

Le support RACO Open Center permet à l'installateur de positionner et d'ajuster facilement les boîtiers électriques et l'anneau de boue entre les poteaux. Doté d'un système de gestion des câbles intégré, qui offre le premier moyen de support pour les câbles flexibles. Le support central ouvert réduit le temps d’assemblage et d’installation sur le chantier.

  • Accepte les boîtiers carrés de 4 po et de 4-11/16 po
  • L'ouverture permet à l'installateur de positionner le boîtier entre les montants
  • Comprend un premier moyen de soutien intégré pour fixer et soutenir le câble MC

Général

Catalog Number

9016R

UPC

050169890165

Dimensions

Dimensions

0.482 po x 15.487 po x 4.811 po

Hauteur

4.811 in

Largeur

15.487 in

Longueur

0.482 in

Poids

0.403 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25