HUBBELL CANADA
Image of BASOCL6-12H Support d'écartement avec barre en H de 12 pouces, BASOCL6-12H

Support d'écartement avec barre en H de 12 pouces, BASOCL6-12H

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: BASOCL6-12H

Support de fixation avec barre en H de 12̋.

BASOCL6-12H. Le support d'écartement comprend une sangle de conduit, deux boulons de 3/8", deux rondelles de blocage de 3/8" et deux écrous de 3/8".

  • Support d'arrêt avec extrusions imbriquées
  • Permet de monter la barre en H et le conduit à 6" de la face du poteau
  • Nécessite un boulon traversant de 1/2" et un tire-fond de 1/2" pour le fixer au poteau
  • Tire-fond de 1/2" et boulon traversant de 1/2" (non fournis)
  • Support d'arrêt avec barre en H de 12".

Général

Catalog Number

BASOCL6-12H

Type

Conduit Bracket

UPC

192663124756

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

2.545 lb

Taille des boulons

1/2 in