HUBBELL CANADA
Image of HLX0612 Support d'échelle angulaire mural NEXTFRAME, 6po-12po, HLX0612

Support d'échelle angulaire mural NEXTFRAME, 6po-12po, HLX0612

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLX0612

Support d'échelle angulaire mural NEXTFRAME, 6po-12po

  • Le plateau d'échelle HLS est un système modulaire qui est facilement configuré pour toutes les installations uniques 
  • les sections de plateau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de plateau d'échelle 
  • HLS Ladder comporte l'espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager le stress des câbles

Général

Catalog Number

HLX0612

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

3.3 in

Spécifications

  • Finish - Black
  • Installation - Mounts to Wall
  • Material - Steel

Type

Wall Supports

Type d'article

Modular SystemEasily Configured

UPC

662620819808

Dimensions

Largeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1170

Quantité dans l'emballage

15