HUBBELL CANADA
Support d'échelle mural triangulaire NEXTFRAME, 18 po, noir, HLTSB18G
Image of HLTSB18G Support d'échelle mural triangulaire NEXTFRAME, 18 po, noir, HLTSB18G

Support d'échelle mural triangulaire NEXTFRAME, 18 po, noir, HLTSB18G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLTSB18G

Support d'échelle mural triangulaire NEXTFRAME, 18 po, noir

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLTSB18G

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

3.3 in

Spécifications

  • Finish - Gray
  • Installation - Mounts to Wall
  • Material - Steel

Type

Wall Supports

Type d'article

UPC

662620819792

Dimensions

Largeur

18 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer