HUBBELL CANADA
Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 19 po L, noir, HPW84RR19
Image of HPW84RR19 Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 19 po L, noir, HPW84RR19

Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 19 po L, noir, HPW84RR19

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW84RR19

Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 19 po L, noir

  • Chaque unité de rack est numérotée
  • Le schéma universel des trous de montage permet d'utiliser de nombreux types de gestionnaires de câbles verticaux

Identificateurs d'unités

Général

Application

Rack de relais d'équipement

Catalog Number

HPW84RR19

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

45U

Spécifications

  • Angled Base - Extruded aluminum
  • Angled Top - Extruded aluminum
  • Assembly Kit - Steel
  • Combo Screw - Steel
  • Vertical Member - Extruded aluminum
  • Washer - Nylon

Type d'article

Porte-équipement

UPC

662620806198

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

20.25 in

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

33

Quantité dans l'emballage

1