HUBBELL CANADA
Support de bus en alliage de cuivre coulé, 3/4" IPS, 3" Dia boulon, 3/8" boulon, UH143
Image of UH143 Support de bus en alliage de cuivre coulé, 3/4" IPS, 3" Dia boulon, 3/8" boulon, UH143

Support de bus en alliage de cuivre coulé, 3/4" IPS, 3" Dia boulon, 3/8" boulon, UH143

Marque: Burndy

No de catalogue: UH143

Support de bus en alliage de cuivre coulé, 3/4" IPS, 3" Dia boulon, 3/8" boulon.

  • Supports de bus en cuivre de type UH pour supporter le tube en cuivre à la base
  • support de bus en alliage de cuivre élevé pour le montage du tube sur un isolateur de type poteau ou socle
  • un seul boulon permet une rotation à n'importe quel angle
  • faites pivoter le capuchon à 180 degrés pour un ajustement glissant ou rigide
  • montage sur le capuchon de l'isolateur
  • le suffixe -B sur le numéro de catalogue indique que le matériel de montage de la base est fourni

Général

Application

Substation

Catalog Number

UH143

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 in-lb

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Quincaillerie de montage

1/2-13 x 1" LG

Type

Cable or Tube to Insulator Bus Supports

Type de connecteur

Soutien aux bus

Type de placage

Non plaqué

Type de quincaillerie

Cap mounting kit (w/o nuts)

Type de raccord

Slip or Rigid

UPC

781810004418

UPC 14 Digit GTIN

00781810004418

Dimensions

Diamètre du cercle de boulonnage

3 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.50 pouces

Dimension - G en pouces

2.00 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.88 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.63 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-5/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

67 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Base to Tube

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3/4 IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Size
  • CU Tube EH-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 in-lb

Configuration

Type de connecteur

Soutien aux bus

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1