HUBBELL CANADA
Support de conduit rigide/EMT #1TS de 0,75 po, 2053
Image of 2053 Support de conduit rigide/EMT #1TS de 0,75 po, 2053

Support de conduit rigide/EMT #1TS de 0,75 po, 2053

Marque: Raco

No de catalogue: 2053

#1TS 0,75 po de support de conduit rigide/EMT.

  • Fourni avec un écrou et un boulon pour accélérer l'installation
  • La finition pré-galvanisée offre une protection contre la corrosion
  • D'autres tailles sont disponibles.

Général

Application

For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls

Catalog Number

2053

Matériau

Steel

Taille du support de suspension

1

UPC

050169020531

Dimensions

Diamètre du Tube Métallique Électrique (T.M.E.)

0.5 in

Dimensions

2.063 po x 0.875 po x 1.063 po

Hauteur

1.063 in

Largeur

0.875 in

Longueur

2.063 in

Poids

0.102 lb

Taille du marché

0

Taille du support de suspension

1

Taille rigide/IMC

0.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100