HUBBELL CANADA
Image of MBA-2 Support de lampe suspendue MB - Taille de moyeu ¾", MBA-2

Support de lampe suspendue MB - Taille de moyeu ¾", MBA-2

Marque: Killark

No de catalogue: MBA-2

Support de montage pour lampe suspendue en aluminium de la série MB - Taille du moyeu : ¾ po.

Support de montage suspendu 3/4" pour la série MB.

Général

Application

For use with MB Series lighting.

Catalog Number

MBA-2

Couleur

Beige

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MB Series

Type

Aluminum Pendant Mounting Bracket

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936992365

Dimensions

Dimensions

9.125 po x 8.75 po x 2.25 po

Hauteur

2.25 in

Largeur

8.75 in

Longueur

9.125 in

Poids brut de l'emballage

1.46

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer