Application
Hinged Frame
Catalog Number
HPWWMR48
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Cold Rolled
Matériel - quincaillerie de montage
25U
Type
Swing Frame
Type d'article
UPC
662620809465
Épaisseur
0.0781
Largeur
20.7 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1