Marque: Burndy
No de catalogue: BDTIBB
Application
Used to tying all of the system grounds together in one location
Catalog Number
BDTIBB
Indicateur EU RoHs
Under Review
Marque des goujons
BONDIT
Nom de commerce
BONDIT®
Type
BDT
UPC
781810504017
UPC 14 Digit GTIN
00781810504017
Dimension - Hauteur en pouces
0.91 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Under Review
Normes - Conformité RoHS
UI
Nombre d'unités sur la palette
3360
Quantité dans l'emballage
10