Application
For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls
Catalog Number
2061
Matériau
Steel
Taille du support de suspension
9
UPC
050169020616
Diamètre du Tube Métallique Électrique (T.M.E.)
4 in
Dimensions
7 po x 1.75 po x 5.12 po
Hauteur
5.12 in
Largeur
1.75 in
Longueur
7 in
Poids
0.753 lb
Taille du marché
9
Taille du support de suspension
9
Taille rigide/IMC
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
1000
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10