HUBBELL CANADA
Supports de lampe et douilles de lampe, Base méduim, Sans clé, 600W 600V AC, Vis bornières, Plastique, RL8504
Image of RL8504 Supports de lampe et douilles de lampe, Base méduim, Sans clé, 600W 600V AC, Vis bornières, Plastique, RL8504

Supports de lampe et douilles de lampe, Base méduim, Sans clé, 600W 600V AC, Vis bornières, Plastique, RL8504

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL8504

Supports de lampe et douilles de lampe, Base Meduim, Sans clé, 600W 600V AC, Vis bornières, Plastique.

  • Base Meduim
  • Sans clé
  • 600 W 600 V CA
  • Vis de borne

Keyless

Général

Application

Plastic Lamp Holders, Medium Base

Catalog Number

RL8504

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Lampholders

Spécifications

  • Material - Plastic
  • Product Type - Plastic White Lampholders

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Plastic

Type d'article

Incandescent Lampholders

UPC

883778112010

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

4) Terminal Screws

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

50